Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197772
E57P-12SNC2-Q

Eaton Moeller series E57P Performance series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 N/C, 3-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 2 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57P Proximity switch
Catalog Number
197772
EAN
4015081948796
Product Length/Depth
68.7 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.025 kg
Certifications
UL 508
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.