Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197778
E57P-12SPN2-Q

Eaton Moeller series E57P Performance series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 N/O, 3-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 2 mm, Flush mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57P Proximity switch
Catalog Number
197778
EAN
4015081948857
Product Length/Depth
68.7 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.025 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
UL File No.: E166051
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.