Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197801
E57P-18UPN8-C2

Eaton Moeller series E57P Performance series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=18 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 8 mm, Non-flush mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57P Proximity switch
Catalog Number
197801
EAN
4015081949083
Product Length/Depth
65.9 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.138 kg
Certifications
UL 508
UL Listed
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.