Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197823
E57PS-12SPC2-C2

Eaton Moeller series E57PS Performance series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=12 mm, 1 N/C, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 2 mm, Flush mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57PS Proximity switch
Catalog Number
197823
EAN
4015081949304
Product Length/Depth
40.9 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.079 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
UL Listed
UL 508

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.