Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197835
E57PS-18SNC5-C2

Eaton Moeller series E57PS Performance series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=18 mm, 1 N/C, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 5 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57PS Proximity switch
Catalog Number
197835
EAN
4015081949427
Product Length/Depth
65.9 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.097 kg
Certifications
UL 508
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL Listed
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.