Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197853
E57PS-30SNN10-C2

Eaton Moeller series E57PS Performance series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 10 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57PS Proximity switch
Catalog Number
197853
EAN
4015081949601
Product Length/Depth
67.7 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.136 kg
Certifications
UL 508
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL Listed
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E166051

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.