Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197857
E57PS-30SPN10-C2

Eaton Moeller series E57P Performance series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 N/O, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 10 mm, Flush mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57PS Proximity switch
Catalog Number
197857
EAN
4015081949649
Product Length/Depth
67.7 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.136 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
UL Listed
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL 508

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.