Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197860
E57PS-30UNC15-Q

Eaton Moeller series E57P Performance series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=30 mm, 1 N/C, Plug-in connection M12 x 1, 3-wire, Sn= 15 mm, Non-flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57PS Proximity switch
Catalog Number
197860
EAN
4015081949670
Product Length/Depth
70.9 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.085 kg
Certifications
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.