Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

199382
EASY-E4-DC-SIM

Eaton Moeller® series EASY Input/output simulator for easyE4 screw terminal base units with plug-in power supply unit 110 - 240 V AC/24 V DC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series EASY Accessory I/O simulator
Catalog Number
199382
EAN
4015081977628
Product Length/Depth
86 mm
Product Height
112 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
0.186 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Used with
EASY-E4-UC-12RC1
EASY-E4-UC-12RCX1
EASY-E4-DC-12TC1
EASY-E4-DC-12TCX1
EASY-E4-AC-12RC1
EASY-E4-AC-12RCX1
Voltage rating
24 Vdc
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
Process simulation, hardware/software
Number of outputs (analog)
0
Number of inputs (analog)
0
Number of outputs (digital)
4
0
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
12 W
Supply voltage at DC - max
24 VDC
Supply voltage at DC - min
24 VDC
Number of inputs (digital)
8
0

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.