Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

199513
EASY-E4-CONNECT-COM1

Eaton EASY Spare parts pack, can be used for easyE4: 3x connecting plug for easy-COM communication modules and 3x cover

Especificaciones generales

Product Name
Eaton EASY Accessory Spare parts package
Catalog Number
199513
EAN
4015081981342
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Especificaciones del producto

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Electrical accessory type
Plug
Degree of protection
IP20
Mechanical accessory type
Other
Product category
  • Accessories
  • Control relays easyE4

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.