Descargar documento () de 20
We make what matters work*

199983
XC104 Starter Set

XC104 Starter Set

Especificaciones generales

Product Name
Eaton XC100 modular PLC
Catalog Number
199983
EAN
4015081997565
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
135 mm
Product Width
255 mm
Product Weight
0.75 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Fitted with:
Basic device
Communication module
Connection cable
Digital input module
Digital output module
Documentation
Engineering software
Function module
Libraries
Software preinstalled
Visualization
Programming software
Other components
Memory unit
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-25 °C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.