Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1HD36

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 1 A, 1200 Vac, 750VDC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
1HD36
EAN
5027590466202
Product Length/Depth
22 mm
Product Height
137.6 mm
Product Width
21.8 mm
Product Weight
92.8 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS

Especificaciones del producto

Amperage Rating
1 A
Connection
Bolt-on
Voltage rating
1200 Vac, 750 Vdc

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.