Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1MMBC2

Eaton meter stack tenant breaker cover, Tenant breaker cover, 200A residential meter packs and meter stacks

Especificaciones generales

Product Name
Eaton meter stack tenant breaker cover
Catalog Number
1MMBC2
UPC
786849054304
Product Length/Depth
8 in
Product Height
1 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Special features
Suitable for 200A residential meter packs and meter stacks
Type
Tenant breaker hinged cover
Amperage Rating
200A
Used with
200A residential meter packs and meter stacks

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.