Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

2053LA-SP

Eaton Combination wallplate, Lt. Almond, Toggle, Decorator Cutout, Thermoset, Two- gang, Mid-size, SP

General specifications

Product Name
Eaton combination wallplate
Catalog Number
2053LA-SP
UPC
032664582547
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.87 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
0.25 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Special features
Toggle and duplex receptacle
Type
Wallplate
Cutout
Toggle, Decorator
Wallplate size
Mid-size
Color
Light almond
Number of gangs
2
Material
Thermoset

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español