Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

20BS
Camaster back stud conversion kit 20A

Eaton Bussmann series low voltage British standard Camaster back stud, 690V, 20A, Non Indicating, fuse accessory

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard camaster back stud
Catalog Number
20BS
UPC
051712832298
EAN
5027590467650
Product Length/Depth
104 mm
Product Height
34 mm
Product Width
236 mm
Product Weight
43.3 g
Compliances
Contact factory

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Other
Back stud conversion kit
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM20F Camaster fuse holder

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.