Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

20DC

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Zinc die cast, 4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
20DC
UPC
662277004008
Product Length/Depth
3.33 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.39 in
Product Weight
0.19 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.