Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2103B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch, 15A, Brass, Surface mount, Single-gang, Three-way, 277 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch
Catalog Number
2103B
UPC
662276377875
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.63 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
4.9 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
Brass
Number of gangs
Single-gang
Type
Three-way
Amperage Rating
15A
Voltage rating
277 Vac
Mounting style
Surface

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.