Descargar documento () de 20
We make what matters work*

212116
FAZ-XK25

Eaton Distribution board accessory, Extension terminal, 25qmm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
212116
EAN
4015082121167
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Width clamp
8.5 mm
Busbar thickness - max
7.3 mm
Busbar thickness - min
0 mm
Busbar width - max
8.5 mm
Busbar width - min
0 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
100 A
Suitable for
Round conductor connection
Sector conductor connection
Strip conductor connection
Other
Rated operational current
100 A

Exportar especificación del producto

Dibujos

eCAD model

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.