Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2121A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch, 30A, Copper-free aluminum, Surface mount, Single-gang, Single-pole, 250 Vac

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch
Catalog Number
2121A
UPC
662276378124
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.63 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
1.6 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
Copper-free aluminum
Number of gangs
Single-gang
Number of poles
Single-pole
Amperage Rating
30A
Voltage rating
250 Vac
Mounting style
Surface

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.