Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2157A-BOX

Eaton Combination wallplate, Almond, Duplex receptacle, Decorator Cutout, Thermoset, Two- gang, Standard, ED Box

Especificaciones generales

Product Name
Eaton combination wallplate
Catalog Number
2157A-BOX
UPC
032664542510
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.093 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Special features
Duplex receptacle & decorator
Type
Wallplate
Cutout
Duplex receptacle, Decorator
Wallplate size
Standard
Color
Almond
Number of gangs
2
Material
Thermoset

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español