Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

2158A

Eaton Combination wallplate, Almond, Toggle, Toggle, Duplex receptacle Cutout, Thermoset, Three- gang, Standard

General specifications

Product Name
Eaton combination wallplate
Catalog Number
2158A
UPC
032664556555
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.5 in
Product Width
6.37 in
Product Weight
0.15 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Special features
Two toggles and duplex receptacle
Type
Wallplate
Cutout
Toggle, Toggle, Duplex receptacle
Wallplate size
Standard
Color
Almond
Number of gangs
3
Material
Thermoset

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español