Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2161V-BOX

Eaton decorator wallplate adapter, Flush mount, Ivory, Toggle, Thermoplastic

General specifications

Product Name
Eaton decorator wallplate adapter
Catalog Number
2161V-BOX
UPC
032664440809
Product Length/Depth
0.248 in
Product Height
4.041 in
Product Width
1.231 in
Product Weight
1 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
cULus Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Decorator wallplate adapter
Cutout
Toggle
Mounting method
Flush
Color
Ivory
Material
Thermoplastic

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español