Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2162A

Decorator Insert Coaxial Adapter, Almond, Thermoplastic, Flush, Decorator, Coax adapter, Type F, Adapter

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Decorator insert with connector
Catalog Number
2162A
UPC
032664556470
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
1 in
Product Width
8 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Coax adapter
Mounting method
Flush
Material
Thermoplastic elastomer (TPE)
Style
Decorator
Color
Almond
Design type
Adapter
Wire type
Type F

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español