Descargar documento () de 20
We make what matters work*

216443
M22-XDL-G

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat green, blank

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
216443
EAN
4015082164430
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Used with
M22(S)-DL-X
M22(S)-DRL-X
M22S-DGL-X
Type
Flat
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Diameter
22.2 mm
Color
Green
Lens color
Green
Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens shape
Round

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.