Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2168A-BOX

Eaton Power outlet and locking wallplate, Almond, 2.15" Hole Cutout, Thermoset, Two- gang, Standard, ED Box

Especificaciones generales

Product Name
Eaton power outlet and locking wallplate
Catalog Number
2168A-BOX
UPC
032664576553
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.115 lb
Compliances
RoHS Compliant
NAFTA
Certifications
CSA Certified
cULus Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Special features
2.15" hole
Type
Wallplate
Cutout
2.15" Hole
Wallplate size
Standard
Color
Almond
Number of gangs
2
Material
Thermoset

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español