Descargar documento () de 20
We make what matters work*

218161
M22-XDLH-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised red

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218161
EAN
4015082181611
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Especificaciones del producto

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Diameter
22.2 mm
Lens color
Red
Design
High
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens shape
Round

Exportar especificación del producto

Dibujos

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.