Descargar documento () de 20
We make what matters work*

218322
M22-XDL-W-D15

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat, white, inscription " Vorwärts "

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218322
EAN
4015082183226
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
  • > 5 characters: letter height 3 mm
  • ≤ 5 characters: letter height 5 mm

Especificaciones del producto

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Diameter
22.2 mm
Lens color
White
Design
Flat
Inscription
" Vorwärts "
Lens shape
Round

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.