Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

230122
DILM150-XSP(RDC240)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC, For use with: DILM115, DILM150, DILM170

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
230122
EAN
4015082301224
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
110 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.245 kg
Certifications
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
CSA
UL Category Control No.: NLDX
UL

Especificaciones del producto

Accessories
Individual coils
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
DC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
200 V
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.