Descargar documento () de 20
We make what matters work*

254690
RA-C1-CUT

Eaton Moeller® series Rapid Link Nipper, to cutting off flat cable

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Rapid Link Pliers
Catalog Number
254690
EAN
4015082546908
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
30 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.45 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Features
Insulated
VDE tested
Construction type
Mechanic one hand
Product category
Power supply
Functions
For cutting flat cable
Isolation protection 1000 V
Grip design
2-components
Suitable for
Useful for stranded conductors
Fine strand conductors
Solid cores

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.