Descargar documento () de 20
We make what matters work*

255309
NWS-SHE/DLB/DN3

Eaton Distribution parts. Double-bit closing insert, mandrel 3mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
255309
EAN
4015082553098
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
33 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.076 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Type
General switchboard accessory
Closure type
Double bit
Fitted with:
3 mm double ward key
Accessories
Closing and locking systems
Handle type
Other
Functions
Espagnolette locking (3-point locking)

Exportar especificación del producto

Dibujos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.