Descargar documento () de 20
We make what matters work*

256209
XT-CPU-BAT1

Eaton XT Battery for XC100/200

Especificaciones generales

Product Name
Eaton XT Accessory Battery
Catalog Number
256209
EAN
4015082562090
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
UL508
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 142-M
CE
UL Category Control No.: NRAQ
UL
CSA Class No.: 2252-01
UL File No.: E135462
CSA

Especificaciones del producto

Accessories
Battery
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Electrical accessory type
Battery/accumulator
Degree of protection
IP20
Mechanical accessory type
Other
Functions
For back-up of real-time clock and retentive data

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.