Descargar documento () de 20
We make what matters work*

263115
Z-NH-1/TR

Eaton Distribution parts, Isolating blade, NH1, 250A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263115
EAN
4015082631154
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
55 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.015 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
60 mm system
185 mm system
Amperage Rating
250 A
Frame
NH1
1
Power loss at rated current
8.6 W
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.