Descargar documento () de 20
We make what matters work*

263116

Eaton Distribution parts, Isolating blade, NH2, 400A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263116
EAN
4015082631161
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
65 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
0.21 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
185 mm system
60 mm system
Amperage Rating
400 A
Frame
NH2
2
Power loss at rated current
8.8 W
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.