Descargar documento () de 20
We make what matters work*

263945
ZV-L2/L3-36

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L2/L3-36

Especificaciones generales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263945
EAN
4015082639457
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.