Descargar documento () de 20
We make what matters work*

263957
ZV-SS-80A

ZV Plug-in Busbar System 80A, Busbar CU, 1 meter, with cross section 25 mm²

Especificaciones generales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263957
EAN
4015082639570
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
3 mm
Product Width
11.5 mm
Product Weight
0.236 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
80 A
Model
Flat

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.