Descargar documento () de 20
We make what matters work*

264936
Z-EK/25/Q

Eaton Distribution board accessory, Extension terminal, short, cross

Especificaciones generales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264936
EAN
4015082649364
Product Length/Depth
28 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.012 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Width clamp
17.5 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
80 A
Suitable for
Other
Round conductor connection
Rated operational current
80 A

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.