Descargar documento () de 20
We make what matters work*

265643
CSEZ-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Temperature sensor

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
265643
EAN
4015082656430
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
74 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.048 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Type
Sensor
Bus system operating type
None
Color
Black
Degree of protection
IP54
Sensor type
Temperature
Mounting method
Other
Model
Temperature sensor
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
9005

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.