Descargar documento () de 20
We make what matters work*

266831

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Flat cable terminal, 4p, size 4

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266831
EAN
4015082668310
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
52 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.394 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
NZM4-4, N4-4
Amperage Rating
≦ 1100 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
6 segments of 16 mm x 0.8 mm - 10 segments of 32 mm x 1 mm (2x)
Model
Other
Type
Terminal

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.