Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2670

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
2670
UPC
784564126702
Product Length/Depth
4.59 in
Product Height
0.95 in
Product Width
3.42 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Trade size
1-1/2"
Style
Clamp

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.