Descargar documento () de 20
We make what matters work*

267075
NZM1-4-XKC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 4p, up to 160 A, 1

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
267075
EAN
4015082670757
Product Length/Depth
13 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
0.096 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Amperage Rating
≦ 160 A
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
Frame
NZM1
Suitable for
Copper cable
Four-pole
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
2 segments of 9 mm x 0.8 mm - 9 segments of 9 mm x 0.8 mm
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Box terminal
Terminal capacity (stranded cable)
10 mm² - 70 mm² (1x)
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x)
6 mm² - 25 mm² (2x)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.