Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

270

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
270
UPC
782274002200
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.67 in
Product Weight
0.13 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.