Descargar documento () de 20
We make what matters work*

271459

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 3p, 1 page, max. 185mm², size 3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
271459
EAN
4015082714598
Product Length/Depth
92.5 mm
Product Height
102 mm
Product Width
137 mm
Product Weight
0.691 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
NZM3, PN3, N(S)3
Amperage Rating
≦ 350 A (Cu), 225 A (Al)
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
Frame
NZM3
Suitable for
Three-pole
Copper cable
Number of poles
Three-pole
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
6 - 350 AWG/kcmil (1x)
16 mm² - 185 mm² (1x)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.