Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2719A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch, 15A, Copper-free aluminum, Surface mount, Pilot light, One three-way switch and pilot light, 120 Vac

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch
Catalog Number
2719A
UPC
662276381728
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.8 lb

Especificaciones del producto

Special features
Pilot light
Type
One three-way switch and pilot light
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
15A
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Voltage rating
120 Vac

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.