Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2720BF

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch, 15A, Brass, Flush mount, Single-pole, One single-pole switch and one three-way switch, 277 Vac

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch
Catalog Number
2720BF
UPC
662276381803
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
2 lb

Especificaciones del producto

Type
One single-pole switch and one three-way switch
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
15A
Material
Brass
Mounting style
Flush
Number of poles
Single-pole
Voltage rating
277 Vac

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.