Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

272771
PLSM-C40/2-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 40 A, 2p, characteristic: C, AU

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272771
EAN
4015082727710
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
40 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.