Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

272902

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 12 A, 3p+N, characteristic: C

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272902
EAN
4015082729028
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.399 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
12 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
4

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.