Descargar documento () de 20
We make what matters work*

273007

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, 1-pole, tripping characteristic: B, rated current In: 25 A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
273007
EAN
4015082730079
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
25 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.