Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

273321
PLS4-C13/3N-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB. PLS4, 3-pole+N, tripping characteristic: C, rated current In: 13 A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB
Catalog Number
273321
EAN
4015082733216
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
70.8 mm
Product Weight
0.456 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
13 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
4

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.