Descargar documento () de 20
We make what matters work*

276286
IS-125/1

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240 V, 125 A, 1P

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276286
EAN
4015082762865
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.101 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373

Especificaciones del producto

Degree of protection
IP40
IP10
Terminals
Lift terminal
Equipment heat dissipation, current-dependent
5.5 W
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Lamp socket
Other
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Built-in depth
69.5 mm
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
6.2 W
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Amperage rating
125 A
Color calotte
Other
Switch type
Other
Rated short-time withstand current (Icw)
2 kA
Voltage type
AC
Lamp type
Other
Type
IS. Main load disconnector switch
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of contacts (normally open contacts)
1
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
125 A
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated switching capacity
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Voltage rating - min
240 V
Width in number of modular spacings
1
Number of poles
Single-pole
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.