Descargar documento () de 20
We make what matters work*

278660
FAZ-C1,5/1N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. FAZ, 1-pole+N, tripping characteristic: C, rated current In: 1.5 A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Catalog Number
278660
EAN
4015082786601
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373

Especificaciones del producto

Used with
FAZ
Miniature circuit breaker
Amperage Rating
1.5 A
Features
Additional equipment possible
Concurrently switching N-neutral
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
1.6 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Breaking capacity
10 kA (UL1077)
Tripping characteristic
C
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
240 VAC
Width in number of modular spacings
2
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Number of poles
Single-pole + N
Release characteristic
C
Type
  • FAZ
  • Miniature circuit breaker
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Application
  • Switchgear for industrial and advanced commercial applications
  • xEffect - Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
254 VAC
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
1.5 A
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
7.5 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
7.5 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
15 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2) at max voltage rating
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Power loss
1.4 W
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.